Odměřování Micropulse Redundantní

"Tři v jednom"

Snímače Micropulse TripleV náročných aplikacích například pro elektrárny, lodní pohony nebo u naklápěcí technologie pro vlaky jsou kladeny vysoké požadavky na bezpečnost a disponibilitu. Pro tyto oblasti firma Balluff dodává odměřování s vícenásobnou redundancí, která zajišťuje vzájemnou kontrolu, a případně nabízí rezervní kanál.

Spolehlivost díky redundanci

Trojnásobně redundantní systém odměřování má tři měřící sekce navzájem posunuté o 120° v jednom pouzdře. Tři měřící sekce snímají magnety současně, což znamená, že všechny tři polohy magnetů jsou vyhodnoceny pomocí tří oddělených a na sobě nezávislých elektronických modulů, které jsou uloženy ve společném pouzdře. Tím je dosažena požadovaná spolehlivost v náročných aplikacích.

Odměřování "tři v jednom"!

  • dvou- nebo trojnásobně redundantní systém odměřování pro zvýšené požadavky na bezpečnost
  • odměřování obsahuje podle provedení dva nebo tři zcela oddělené systémy měření vzdálenosti
  • start / stop prostřednictvím analogového rozhraní
  • kompaktní provedení
  • max. jmenovitá délka 1000 mm

Dodávané varianty výstupů:

  • analogové 0...10 V, 4...20 mA, 0...20 mA, –10...10 V
  • impulzní rozhraní P

BTL triple – trojnásobná bezpečnost

Triple BTL - trojnásobná bezpečnost