Odměřování Micropulse CD odolné vůči vysokým tlakům až do 1000 barů

Pro vysokotlaké hydraulické válce

BTL7 CD 240x130Odměřování Micropulse CD umožňují řízení a přesný pohyb velké zátěže. Jsou založeny na osvědčené magnetostrikční technologii měření vzdálenosti. Absolutní a bezkontaktní princip je vhodný pro spolehlivé, vysoce přesné a dynamické měření polohy pístu hydraulických válců. Speciální příruba, ochranné provedení trubky a zejména konstrukce z nerezu dělají odměřování Micropulse CD ideální pro jeho instalaci jako zpětnovazební systém ve vysokotlakých hydraulických válcích pro veké zátěže.

Parametry

  • pro tlaky až do 1000 barů
  • měřené délky 25...2000 mm
  • rozlišení již od 1 µm
  • krytí IP 67/68
  • teplotní rozsah - 40….+85 °C
  • prostor s nebezpečím výbuchu zóna 2, druh ochrany "nA"
  • konektorové i kabelové provedení
  • multi-magnetová technologie

Aplikace

Stavební konstrukce a statika

  • Aktivní podepření stěn
  • Posun a zdvih mostů
  • Vyrovnání stavebních konstrukcí
  • Pobřežní technika
  • Stavba tunelů

Průmysl

  • Čerpadla a kompresory 
  • Kovací lisy 
  • Výtahová a zvedací technika

Hydraulické válce pro těžká břemena zdvihají část mostu na úroveň komunikace