Indukční snímače vzdálenosti

Mini provedení s maxi výkonem

mini snímače BAWIndukční mini snímače jsou navrženy pro snímání polohy ve stísněných prostorech. Při montáži nabízejí možnost úplné integrace do systémů a jsou ideální pro kompaktní sestavy jako lineární jednotky, ventily a akční prvky. Díky své úplné integraci jsou vhodné pro aplikace s vysokou dynamikou. Nízká hmotnost (jen 0,7 g) jim umožňuje nasazení v aplikacích, kde je zapotřebí extrémně velké zrychlení, např. u aplikací "pick-and-place".

 

 

Použití analogových snímačů vzdálenosti BAW

G P BAW 0001 01 01

Jednoduchá instalace a integrace. V pouzdře o délce pouhých 6 mm je kompletně integrovaná elektronika, takže nejsou nutné externí vyhodnocovací jednotky.