Magnetické snímače pro velké dosahy

Mini provedení, velká spínací vzdálenost

Magnetické snímače pro velké dosahyVálcové magnetické snímače se vyznačují malým, extrémně kompaktním provedením. Optimalizované magnety pro zjišťování polohy s válcovými magnetickými snímači umožňují velmi vysoké spínací vzdálenosti.

Konkrétně to znamená, že se snímačem, který má průměr 6,5 mm, můžete bezkontaktně snímat polohu předmětu až na vzdálenost 90 mm.

Přitom jsou tyto snímače navrženy pro průmyslové aplikace a necitlivé vůči nečistotám. Polohu snímaného předmětu lze snímat i přes stěny zásobníků nebo potrubí, protože magnetická pole pronikají nemagnetizovatelnými materiály. Detekce kódů magnety je také možná.

Vaše výhody

  • bezkontaktní snímání polohy až do vzdálenosti 90 mm
  • snímání objektů přes nemagnetizovatelné materiály
  • optimální montážní podmínky - díky kompaktnosti snímačů a malým magnetům
  • vynikající poměr ceny/výkonu

Použití magnetických snímačů pro velké dosahy


Potřebujete naší pomoc?

Potřebujete technickou radu? Kontaktujte nás prosím zde

Pro jiné dotazy využijte prosím náš formulář