Ideální pro drsné podmínky

Ultrazvukové snímače Steelface

Ve stáčecích zařízeních v potravinářském průmyslu se pro čištění používají agresivní čisticí prostředky, aby byly splněny přísné hygienické předpisy. Snímače, které se zde nasazují, musí být maximálně robustní a chemicky odolné.

S ultrazvukovým snímačem Steelface nabízí firma Balluff nejen nerezavějící a teplotně odolný snímač pro měření hladiny a snímání objektů, nýbrž i přesný snímač v kompaktním kvalitním pouzdře z ušlechtilé oceli (AISI 316Ti) s krytím IP 68/69K. Agresivní čisticí pěny mu proto nemohou nijak uškodit.

Spolehlivě a bezkontaktně snímá v mlze, výparech a prachu. Vyznačuje se velkým dosahem a umožňuje tak snímání z velké vzdálenosti. Navíc nevyžaduje protikus, takže se dá použít flexibilněji a snadněji než jiné snímače. Dovybavení a montáž jsou proto snadné. Snímač s binárními výstupy umožňuje snadné nastavení a v analogové verzi se nemusí ani nastavovat.

Vaše výhody

  • velký dosah
  • bezkontaktní, nepřetržité měření
  • chemicky odolný i proti agresivní čisticí pěně
  • kompaktní kvalitní pouzdro z ušlechtilé oceli (AISI 316Ti)
  • Krytí IP 68/69K
  • odolný proti korozi vč. bodové
  • měření nezkresluje mlha, pára ani prach
  • jednoduché dovybavení

Snímání hladiny ultrazvukovými snímači Steelface