Optoelektronické snímače vzdálenosti s rozhraním IO-Link

Přesnost a výkonnost v jednom

Optoelektronické snímače s rozhraním IO-Link mají robustní kovové pouzdro a pracovní rozsah podle typu až 6 m. Výstupní signál snímané vzdálenosti je přenášen přes rozhraní IO-Link. Navíc lze z řídící jednotky v IO-Link režimu pohodlně nastavovat pomocí parametrů spínací body a prostřednictvím procesních dat vypínat laser nebo blokovat tlačítka. Díky principu měření doby průchodu světla jsou možné větší dosahy než u snímačů využívající triangulační princip nebo difusních snímačů. Nastavení snímačů se provádí pomocí dvou tlačítek Teach-in.

Tato inovativní snímačová technologie se používá u aplikací, u kterých běžné postupy narážejí buď na technologické, nebo ekonomické hranice. Například při detekci malých objektů na velké vzdálenosti nebo při použití v náročných podmínkách, např. musí-li se „zvenčí“ zasahovat do procesů s vysokými teplotami nebo do robotických buněk.

Použití optoelektronických snímačů vzdálenosti BOD

Potřebujete naší pomoc?

Potřebujete technickou radu? Kontaktujte nás prosím zde

Pro jiné dotazy využijte prosím náš formulář