Kamerový snímač BVS-E s infračerveným světlem

Neviditelné světlo – pro vyšší spolehlivost

Měnící se „okolní světlo“ může ovlivnit spolehlivost kontroly u běžných kamerových snímačů. Často se také setkáváme s faktem, že zaměstnanci a technici se často cítí býti rušeni červeným blikajícím světlem z běžného kamerového snímače.

Úleva pro obsluhu

Díky použití snímačů Vision s infračerveným světlem lze zabránit oběma vlivům.
Infračervené osvětlení nového snímače „BVS-E Infrared“ není viditelné pro lidské oko a jeho blikání neruší obsluhu.

Okolní světlo se odfiltruje

Kamerový snímač „BVS-E Infrared“ kontroluje všechny objekty ve vysoké kvalitě. Pevně integrovaný světelný filtr zabraňuje tomu, aby viditelné okolní světlo ovlivňovalo kontrolu. Tímto způsobem kamerový snímač „BVS-E Infrared“ zajišťuje vyšší procesní spolehlivost.

Různá provedení pro individuální požadavky

Různé optiky a modelové varianty Standard, Ident a Advanced umožňují zvolit správný typ pro vaši aplikaci.

Jednoduchá montáž

Všechna provedení mají průmyslové, mimořádně kompaktní pouzdro, které lze namontovat jednoduše a flexibilně.

Vlastnosti a výhody

  • neviditelné světlo: neruší obsluhu
  • integrovaný světelný filtr: pro vyšší procesní spolehlivost
  • bezpečné pro zrak, certifikováno podle CE (EN 62471:2008): nejbezpečnější pro vaše zaměstnance
  • o 10 % vyšší intenzita světla než srovnatelné snímače s červeným světlem

Příklad použití

Potřebujete naší pomoc?

Potřebujete technickou radu? Kontaktujte nás prosím zde

Pro jiné dotazy využijte prosím náš formulář