Snímače pro pneumatické válce řady Global

Perfektně drží v pneumatickém válci

Naše kompaktní snímače pro pneumatické válce řady Global zaručují perfektní upevnění, protože jsou přesně přizpůsobeny pro různé typy drážek válců. Vysoce kompaktní konstrukcí nyní získáte možnost snímače montovat vestavně do drážky, ve které prakticky zmizí (snímače nevyčnívají z drážky).

  • nasaditelné shora nebo ze strany
  • provedení zakončená kabelem nebo konektorem
  • miniaturní provedení

Pro C-drážku: BMF 204 a BMF 214

  • BMF 204 – pro drážku 3,8 mm
  • BMF 214 – pro drážku 4 mm
  • vynikající upevnění
  • snímač může být zasunut do drážky
  • miniaturní provedení pro každý upínač a válce s krátkým zdvihem
  • přesně polohovatelné

Pro T-drážku: BMF 235

  • BMF 235 – standard pro každou T-drážku
  • ultra-zářivá LED pro snadnou diagnostiku výstupní funkce
  • nasaditelná shora do T-drážky (montáž typu „drop in“)
  • montáž je možná se standardním plochým nebo inbusovým 1,5 mm šroubovákem
  • krátké, kompaktní provedení s dokonalým uchycením

V-Twin® – dva snímače, jeden konektor

  • konektor M8 nebo M12
  • s jedním čtyř-vodičovým nebo dvěma tří-vodičovými kabely
  • úspora skladového hospodářství
  • rychlá montáž
  • snížení nákladů
  • do rozbočovacího modulu zapojíte dvakrát více snímačů