Komunikujeme přes rozhraní IO-Link

Fluidní snímače

Balluff nabízí kompletní řadu snímačů tlaku s IO-Link rozhraním, které přináší následující rozsáhlé výhody:

  • jednoduchá výměna snímače typu “Plug-and-Play“ bez komplikovaného zadávání parametrů.
  • nastavené parametry snímače mohou být uloženy a kopírovány přímo z řídící jednotky. Tím lze ušetřit čas, snížit počet chyb během uvádění do provozu a redukovat náklady.
  • díky možnosti instalace snímače tlaku i v obtížně přístupných místech, je možné zajistit vhodné podmínky pro měření. Parametry snímače tlaku mohou být nahrány do snímače přímo z řídící jednotky a lokální přístupnost ke snímači již není nutná. Tak je zajištěno rychlé a přesné vyhodnocení. Tento způsob parametrizování a s tím související instalace umožňuje minimalizovat náklady spojené s náročnou mechanickou montáží.
  • při servisních úkonech je zajištěna rychlá zpětná vazba při identifikaci chyby

Potřebujete naší pomoc?

Potřebujete technickou radu? Kontaktujte nás prosím zde

Pro jiné dotazy využijte prosím náš formulář