Kamerové snímače BVS-E Standard a Advanced

Optimální alternativy pro optimální řešení

Jeden snímač stačí pro zajištění nejlepší kvality

Pokud si zvolíte kamerové snímače BVS od firmy Balluff, zvolili jste si vyšší produktivitu, větší hospodárnost a špičkovou kvalitu. Použijte BVS tam, kde je požadováno více kontrolních funkcí současně nebo v rychlém sledu. K tomu přizpůsobte kamerový snímač Vision, podle Vašich potřeb. Přenastavení je kdykoli možné – i v samotném procesu. Tak budete stále flexibilní a budete mít možnost sledovat svou výrobu absolutně spolehlivě. S Balluff snímači Vision, stačí jeden snímač pro zajištění vysoké efektivity.

BVS-E Standard

V základní a cenově výhodné verzi Standard, kamerový snímač Vision nabízí 20 paměťových míst pro inspekci a volný výběr mezi sedmi nezávislými nástroji, které se mohou přizpůsobit aplikaci.V jedné inspekci lze naprogramovat až 25 vlastností:

  • jednoduchá parametrizace pomocí softwaru
  • automatické nastavení jasu obrazu
  • přesnější detekce vlastností
  • více snímačů v jedné síti
  • funkce zoomu a mnoho dalšího

BVS-E Advanced

Model BVS-E Advanced je navržen pro náročné a rychlé aplikace. Nabízí nejen všechny funkce verze Standard, ale umožňuje detekci polohy v rozsahu 360° a logické propojení různých vlastností. Díky tomu můžete kombinovat 25 nástrojů tak, aby tři digitální výstupy byly plně využity:

  • sledování polohy všech nástrojů v rozsahu 360°
  • vyšší rychlosti kontroly dílů díky nastavitelnému rozlišení
  • výstupní kabeláž na základě logického propojení
  • kratší procesní doby

Startovací sady (Starter Kity) - nabízejí více

Jak pro provedení Standard, tak i pro Advanced máte k dispozici výhodné sady, které obsahují vše potřebné k provozování snímače:

  • kamerový snímač Vision s CD se softwarem a provozním návodem
  • úhlový držák a montážní příslušenství
  • napájecí a parametrizační kabel

A pokud Vám při připojování chybí napájecí zdroj 24 V, dostanete jej samozřejmě také u nás!

Přehled všech nástrojů produktové řady

  • kontrola jasu
  • porovnání kontrastu
  • kontrola pozice
  • počítání hran
  • porovnání šířky
  • detekce vzoru
  • kontrola obrysu
  • porovnání znaků
  • 360° rozpoznání vzoru

Nová funkce u modelů BVS-E Advanced

Funkce 360° rozpoznání vzoru, umožňuje spolehlivě detekovat díly s odlišně natočenými polohami. O shodné polohování objektu se již nemusíte starat. Každý objekt je spolehlivě sledován.

Potřebujete naší pomoc?

Potřebujete technickou radu? Kontaktujte nás prosím zde

Pro jiné dotazy využijte prosím náš formulář