EtherCAT

Ještě jednodušší než klasická provozní sběrnice

Modul EtherCAT s osmi porty IO-Link, integrovaným displejem a webovým serverem
Také nový modul EtherCAT nabízí úplnou funkčnost IO-Link. Díky tomu ho lze instalovat jednoduše a s nízkými náklady. Osm portů IO-Link lze parametrizovat a používat naprosto nezávisle na sobě. Porty IO-Link rovněž mohou být volně konfigurovány jako standardní porty I/O a poskytnou tak osm dodatečných vstupů a výstupů pro standardní snímače a akční členy.

Stejně jako všechny ethernetové moduly také modul EtherCAT nabízí integrovaný webový server a integrovaný displej k rychlé diagnostice bez dodatečného hardwaru nebo softwaru. Jednoduše spusťte Internet Explorer a připojte se. Zobrazí se stav modulu.

Ještě jednodušší než klasická provozní sběrnice

  • automatické zadávání adresy
  • bez síťových změn
  • vestavěná diagnostika s lokalizací chyb
  • bez konfigurace switche a bez složité úpravy adres MAC nebo IP

Přehled EtherCAT
EtherCAT je průmyslová ethernetová technologie, která přesvědčí díky vynikajícím vlastnostem, nízkým nákladům, flexibilní topologií a jednoduché obsluze.

Volný výběr topologie
EtherCAT nabízí volný výběr topologie, takže lze libovolně kombinovat liniovou, odbočnou, stromovou, hvězdicovou topologii. Tato flexibilita je navíc posílena připojováním a odpojováním zařízení a segmentů za chodu a pomocí redundance vedení kruhové topologie.

Vhodné pro centralizovanou a decentralizovanou architekturu
EtherCAT je vhodný pro centralizovanou a decentralizovanou architekturu, podporuje komunikaci Master/Slave, Master/Master a Slave/Slave a může připojovat vnořené provozní sběrnice. Díky protokolu EtherCAT Automation pokrývá také tovární úroveň, k čemuž využívá stávající infrastrukturu.

EtherCAT podporuje až 65 535 účastníků, přičemž fyzikální vlastnosti Fast Ethernet umožňují vzdálenost až 100 metrů mezi dvěma účastníky. Pro větší vzdálenosti se využívají optické vodiče.

Implementace pro každého
Tato otevřená technologie, kterou může implementovat kdokoliv, byla představena v roce 2003 a od roku 2007 je mezinárodním standardem.

Potřebujete naší pomoc?

Potřebujete technickou radu? Kontaktujte nás prosím zde

Pro jiné dotazy využijte prosím náš formulář