Inteligentní napájecí zdroje

Pro vynikající využitelnost zařízení

Mají-li být zařízení a stroje provozovány velmi efektivně, musí být elektrické napájení spolehlivé. Maximální míru spolehlivosti nabízejí inteligentní napájecí zdroje od firmy Balluff. Kdekoli se totiž namontují, podávají kompletní obraz o Vašem prostředí, které tím může být nepřetržitě monitorováno.

LED diody zaručují jednoduché monitorování

O vytížení a intenzitě zatížení je provozovatel ihned informován prostřednictvím LED diod, takže může využít optimální výkon. Dále se ukáže životnost (lifetime) zařízení. To údržbu a provoz velmi zjednodušuje. A uživatel vidí úplně přesně, kdy se musí zařízení vyměnit. Využitelnost zařízení se tak dále zvyšuje.

Vaše výhody

  • nepřetržité sledování strojů a zařízení
  • efektivní provoz díky spolehlivým napájecím zdrojům
  • optimální použití přístrojů a prodloužení životnosti
  • plánování údržby
  • výměna zařízení, jen když je to nutné

Provedení
Inteligentní napájecí zdroje od firmy Balluff se dodávají ve dvou provedeních
Krytí IP 20 (se šroubovacím kontaktem)

  • pracovní teplota –25 °C …+80 °C
  • skladovací teplota –40 °C…+70 °C
  • výstupní proud 5 A a 10 A
  • MTBF > 800 000 hodin
  • životnost 15 let (při 80% zátěži a 40 °C)
  • účinnost až 93%
  • extrémně kompaktní
  • Nejsou nutné pravidelné kontroly, takže údržba a opravy se snižují na minimum
  • vyšší produktivita

krytí IP 67 (s konektorem)

  • pracovní teplota –25 °C …+80 °C
  • skladovací teplota –40 °C…+70 °C
  • Nejlépe se hodí pro drsné podmínky
  • výstupní proud 3,8 A a 8 A
  • MTBF > 800 000 hodin
  • životnost 15 let (při 80% zátěži a 40 °C)
  • účinnost až 93%
  • Zalité pouzdro odolává vysokým zatížením vibracemi a šoky
  • Nejsou nutné pravidelné kontroly, takže údržba a opravy se snižují na minimum
  • vyšší produktivita
  • extrémně kompaktní

Ideální oblasti použití inteligentních napájecích zdrojů jsou decentralizované instalace v automobilovém průmyslu nebo ve strojírenství apod.

Potřebujete naší pomoc?

Potřebujete technickou radu? Kontaktujte nás prosím zde

Pro jiné dotazy využijte prosím náš formulář