Napájecí zdroje pro rozvodnou skříň

Spolehlivý výkon pro vysoké nároky

Efektivní provoz zařízení a strojůNapájecí zdroje pro rozvodnou skříň
Všechny systémy průmyslové automatizace jsou odkázány na spolehlivé a čisté napájení proudem. Balluff nabízí výkonné napájecí zdroje pro rozvodnou skříň, které zajišťují bezporuchový a efektivní provoz zařízení.

Dlouhá doba provozu ‒ dlouhá životnost

Ultraspolehlivé přístroje zajišťují ochranu citlivé řídicí elektroniky. Odolávají přetížení i přepětí. S hodnotou MTBF (průměrná doba mezi poruchami) až 800 000 hodin/91 let zůstává dlouhodobě zaručena disponibilita strojů i zařízení.

V kovovém pouzdře

Široká paleta modelů třídy IP20 v kovovém pouzdře nebo kombinovaném kovovém a plastovém pouzdře nabízí dobře odstupňovaný výkon v jednofázovém i třífázovém provedení. Vedle 24 V jsou k dispozici další výstupní napětí.

Vaše výhody

  • kompletní sortiment ‒ vše z jedné ruky
  • bezpečnost při zkratu a přetížení v průmyslovém prostředí
  • vysoká disponibilita všech zařízení
  • dlouhá životnost pro bezpečný provoz
  • obsáhlé homologační balíky pro globální použití

Zvláštní vlastnostiNapájecí zdroj
Paralelní/individuální režim (1)
Pokud je zapotřebí větší výkon, lze kombinovat více jednotek v paralelním režimu (u většiny modelů).

Nastavitelný výstup (2)
Nastavení napěťového výstupu, aby se kompenzovaly ztráty u kabeláže a rozdělených komponent

LED indikace stavu (3)
pro ZAPNUTÍ stejnosměrného proudu (DC) a indikace nízké hodnoty stejnosměrného proudu (u většiny modelů)

Přípojky s ochranou před dotykem (4)
Nejsou potřebná žádná dodatečná ochranná zařízení

Připravenost výstupu (5)
Informuje řídicí systém o připravenosti napájecího zdroje k provozu (u většiny modelů)

Robustní montáž na lištu DIN (6)

Homologace CE, UL/cUL, CCC a TÜV (7)

Aplikace
Stabilní napájecí zdroje pro rozvodnou skříň

Stabilní napájecí zdroje pro rozvodnou skříň pomáhají vysoké disponibilitě zařízení

Potřebujete naší pomoc?

Potřebujete technickou radu? Kontaktujte nás prosím zde

Pro jiné dotazy využijte prosím náš formulář