Indukční snímače vzdálenosti z nerezu

Nejen pro potravinářský průmysl

Ušlechtilá ocel BAWSnímače a systémy z nerezu nabízejí vše potřebné, aby Vaše výrobní procesy byly bezpečné, stabilní a hygienické. Vynikající integraci zaručuje připevňovací a připojovací technika z nerezu.

Díky materiálu pouzdra z nerezu vhodnému pro styk s potravinami a certifikované odolnosti vůči agresivním čisticím prostředkům jsou snímače Balluff první volbou u mokrých a hygienických procesů v potravinářském průmyslu. Nabízejí maximální krytí IP 67, IP 68, IP 69K a jsou odolné vůči teplotám do 120 °C. Tyto vlastnosti zaručují dlouhou životnost a procesní spolehlivost - zkrátka maximální kvalitu i v jiných náročných aplikacích.

Standard pro farmaceutický a potravinářský průmysl

Široké spektrum snímačů z nerezu nabízí rozmanité použití v lékařské technice, farmaceutickém průmyslu a v mokrých prostorách. Tyto snímače se vyznačují vysokým stupněm krytí a ověřenou odolností vůči průmyslovým čisticím prostředkům. Přesně navržená upevňovací a připojovací technika z nerezu a krytí IP 69K jsou samozřejmostí.