Měření stavu hladiny pomocí ultrazvukových snímačů BUS M30E2

Odolné chemikáliím – s PTFE membránou

Ultrazvukové snímače BUS M30E2Ultrazvukové snímače BUS M30E2 měří bezkontaktně stav hladiny jak za normálního tlaku, tak i v cisternách nebo v nádržích s přetlakem až 6 barů. Díky kombinaci spínacího a analogového výstupu lze současně provádět měření stavu hladiny i mít kontrolu před přetečením nádrže. PTFE membrána chrání snímač před agresivními kapalinami.

Pomocí příruby s 1" závitem je možné provést tlakotěsnou instalaci do nádrže. Speciální softwarové filtry umožňují použití v nádržích, které jsou plněny shora nebo jsou vybaveny míchacím zařízením.

Klíčové vlastnosti

  • bezkontaktní měření od 30 mm do 1,3 m (provozní rozsah) / do 5 m (maximální rozsah měření)
  • membrána z PTFE jako ochrana proti agresivním médiím
  • odolné vůči tlaku až do 6 barů
  • procesní připojení G1
  • ocelové pouzdro pro použití v potravinářském průmyslu

Další vlastnosti

  • spínací a analogový výstup v jednom snímači nebo provedení se dvěma spínacími výstupy PNP
  • jednoduché nastavení snímače díky přehlednému digitálnímu displeji
  • Krytí IP 67

Ultrazvukový snímač certifikovaný pro použití v potravinářství nepřetržitě monitoruje stav hladiny v nádržích i při přetlaku až do 6 barů.

Potřebujete naší pomoc?

Potřebujete technickou radu? Kontaktujte nás prosím zde

Pro jiné dotazy využijte prosím náš formulář