Vidlicové optické závory pro snímání kapalin

Spolehlivé snímání stavu hladiny přes transparentní stěny nádrže

Vidlicová světelná závora BGLVidlicové optické závory pro snímání kapalin jsou vhodné pro detekci čirých, barevných nebo kalných kapalin přes transparentní stěny nádrže. Jejich infračervené světlo detekuje všechny kapaliny s obsahem vody nad 15 %. Tenké adhezní vrstvy jsou odfiltrovány. Lze tak řešit obtížné úkoly, jako je snímání kapalin obsahujících vodu v tenkých, transparentních hadičkách s malým průměrem (≤ 6 mm).

Optické závory jsou dostupné v provedení NPN nebo PNP s přepínatelným výstupem NO (spínací) / NC (rozpínací).

Další vlastnosti

  • Šířka vidlice 30 mm a 80 mm
  • Konektor M8; 3-piny
  • Krytí IP 67

Vidlicová optická závora snímá mezní stavy i v náročných aplikacích, jako je například snímání kapaliny v tenkých, transparentních hadičkách.

Potřebujete naší pomoc?

Potřebujete technickou radu? Kontaktujte nás prosím zde

Pro jiné dotazy využijte prosím náš formulář