Systémy pro měření stavu hladiny

Odměřování Micropulse umožňují měření stavu hladiny přes nemagnetickou stěnu nádrže

Snímače dráhy Micropulse BTLOdměřování Micropulse BTL v tyčovém provedení se používají pro měření stavu hladiny přes nemagnetickou stěnu nádrží jako jsou např. nádrže z nerez oceli, skla nebo plastů. Jejich stěna může být až 8 mm silná.

Magnetický prstenec integrovaný v plováku definuje hladinu v nádrži. Odměřování Micropulse BTL umístěné mimo nádrž bezkontaktně snímá polohu plováku, která je následně zpracována řídící elektronikou s odpovídajícím výstupním signálem.

Jsou spolehlivě snímány hladiny od několika milimetrů až do 6 m. Dodatečně nainstalované odměřování Micropulse je navíc vhodné do oblastí s rizikem výbuchu, protože disponuje ATEX certifikací.

Další vlastnosti

  • velký výběr komunikačních rozhraní
  • jednoduchá montáž na obtokových trubkách
  • výborný poměr ceny/výkon

Odměřování Micropulse BTL jsou ideální pro kontinuální měření stavu hladiny na obtokových trubkách.

Potřebujete naší pomoc?

Potřebujete technickou radu? Kontaktujte nás prosím zde

Pro jiné dotazy využijte prosím náš formulář