Konektory a spojovací vedení – pro individuální požadavky

Rozsáhlý program pro všechny oblasti automatizace

Vše z jedné ruky
Pro optimální a rychlé použití snímačů a systémů obdržíte od výrobce snímačů vhodné konektory a spojovací vedení. Tím je podpořena plynulá integrace a zaručeno rychlé uvedení do provozu.

Kompletní sortiment
Pro všechny oblasti automatizace je k dispozici rozsáhlý program konektorů. Se spojovacími kabely konfekcionovatelnými vlastními silami, BUS konektory a BUS příslušenstvím pro téměř všechny sítě. Od M5 do M23 nebo 7/8" pro aplikace v USA.

Různé materiály – použití podle aplikací po celém světě
Zvolte materiál podle místa použití. Pro Evropu vedení PUR, PVC a pro americký trh vedení TPE. V bezhalogenovém nebo halogenovém provedení. Navíc jsou k dispozici ve variantách pro unášecí řetěz, svářecí nebo torzní aplikace pro odvětví robotiky.

Náročné podmínky jako nárazy, agresivní a abrazivní prostředky jako chladiva a maziva nemají na tato vedení vliv. Provedení s certifikací Ecolab nebo klasifikací IP 69K zaručují použití v citlivých prostředích, jako např. v potravinářském průmyslu s vysokými hygienickými standardy.

Široký rozsah teplot: −40 °C až 180 °C
Konektory a spojovací vedení jsou k dispozici rovněž pro vysoké teploty do 180 °C nebo nízké teploty do −40 °C. 

Kompletní sortiment pro téměř všechny sítě

Potřebujete naší pomoc?

Potřebujete technickou radu? Kontaktujte nás prosím zde

Pro jiné dotazy využijte prosím náš formulář