Malý a přesný

Systém měření délky s magnetickou páskou s rozlišením 1 µm

Systém měření délky s magnetickou páskou s rozlišením 1 µm Systém měření délky s magnetickou páskou BML S1F má nejmenší hlavu snímače s integrovanou elektronikou, takže se nasazuje všude tam, kde se velmi přesně měří dráhy, ale je málo místa k dispozici. Jeho technické funkce umožňují dokonalé přizpůsobení individuálním požadavkům.

Oblasti možného použití

Lineární pohony, laserové řezací zařízení, tiskové systémy, strojírenství, vysekávání a rotační stoly

Váš užitek

Technické funkce pro řešení na míru:

  • robustní kovové pouzdro: odolné proti poruchám
  • podélná a příčná montáž: minimální potřeba místa
  • použitelné lineárně nebo rotačně: univerzální
  • bez hystereze: vždy přesný, bez ohledu na směr
  • referenční impulzy: možnost přesného polohování
  • Měřicí stupnice s délkou až 48 m: umožňuje nejrozmanitější aplikace

Dokonalý tisk díky na mikrometry přesnému polohování tiskové hlavy


Potřebujete naší pomoc?

Potřebujete technickou radu? Kontaktujte nás prosím zde

Pro jiné dotazy využijte prosím náš formulář