Konektory BCC

Pro farmaceutický a obalový průmysl

High quality

Konektory od firmy Balluff jsou navrženy pro požadavky farmaceutického a obalového průmyslu. Tyto High quality produkty byly intenzivně testovány ve zkušební laboratoři a optimalizovány pro nejvyšší požadavky. Díky tomu jsou ideálně navrženy na naše snímače a systémy nasazené ve farmaceutickém a obalovém průmyslu.

Pro jednoduché a rychlé připojení

Konektory Balluff zaručují rychlé a jednoduché připojení. Připojení usnadňují konstrukční detaily jako vhodně navržený aretační prvek na těle konektoru nebo LED diody, které jsou dobře viditelné z různých směrů. To usnadňuje seřízení stroje i při nedostatečném osvětlení.

Nové konektory BCC jsou vybaveny osvědčenými PUR kabely a zaručují tak široké spektrum použití v náročných aplikacích.

Další výhody

  • rýhovaná matice z nerezové oceli 1.4404
  • vhodné pro kabelové vodící řetězy
  • nehořlavé podle IEC 332-2
  • bezhalogenové podle IEC 60754-1
  • ECOLAB - otestovány
  • odolné vůči H2O2
  • struktura kabelů podle UL-AWM 21198
  • tělo konektoru a kabelu v neutrální šedé

Potřebujete naší pomoc?

Potřebujete technickou radu? Kontaktujte nás prosím zde

Pro jiné dotazy využijte prosím náš formulář