Snímače sklonu

Pevné uložení v rukojeti

  • Přehled
  • Součásti

Snímače sklonu v aplikacích

Konektory a připojovací kabely Volby Snímače sklonu Volby

Snímač sklonu měří odchylku od horizontální úrovně v rozsahu 360°. Perfektně se tudíž hodí pro přesnou kontrolu polohy a nepřetržité sledování rotačních pohybů.

To je velmi důležité pro celou řadu aplikací. Úspěšně se proto používají například u větrných a solárních elektráren a v lékařské technice.

Výhody

  • bezkontaktní princip měření absolutní hodnoty pro snadnou integraci do vašich zařízení
  • vysoká přesnost 0,1° a extrémně malý teplotní posuv pro přesnou regulaci vašich procesů
  • Rozšířený teplotní rozsah –40 až +85 °C a kompaktní kovové pouzdro umožňují nasazení v drsných podmínkách.

Uveďte v selektoru své požadavky. A vhodný produkt se vám ukáže.


Potřebujete naší pomoc?

Potřebujete technickou radu? Kontaktujte nás prosím zde

Pro jiné dotazy využijte prosím náš formulář