Indukční snímače

Robustní snímače pro snímání kovových objektů

  • Přehled
  • Komponenty

Použití indukčních snímačů

Konektory a připojovací kabely Vybrat Indukční snímače Vybrat Vhodné upevnění Vybrat

Indukční snímače se používají k řízení, polohování a kontrolování procesů v oblasti průmyslové automatizace.
 Robustní snímače snímají kovové objekty.

Výhody

  • bezkontaktní, neopotřebitelné, odolné vůči znečištění, odolné proti zkratu
  • dostupné v provedeních od Ø 3 mm do kvádrového provedení 80 x 80 mm

Indukční snímače – navržené podle Vašich požadavků


Indukční snímače řady Global

Různá provedení nabízejí flexibilní použití

Více

Drsné podmínky? Žádný problém!

Bezpečné spínání v obzvlášť drsných podmínkách

Více

Neuvěřitelně malé snímače

Malé snímače v kovovém pouzdru – extrémně krátké!

Více

Mini provedení s maxi výkonem

Indukční mini snímače – pro snímání polohy ve stísněných prostorech

Více

Pod tlakem jsou nejlepší

Snímače M5 a M8 odolné vůči vysokým tlakům až do 500 barů

Více

Pro Váš vývoz na Dálný východ

Indukční dvoudrátové snímače DC – pro větší výběr snímačů

Více

Indukční snímače s malými rozměry!

8x8-Shorties ─ malé, robustní a snadno integrovatelné

Více

Kvádrové, praktické ...

Pět dobrých důvodů pro snímače 5x5

Více

Hroší kůže

Snímače Proxinox – pouzdru z ušlechtilé oceli zvláště odolné vůči agresívním médiím.

Více

S diagnostickým výstupem

DESINA snímače s diagnostikou

Více

Analogový výstup?

Snímání polohy, velikosti a materiálu z kovu

Více

Pro extrémní aplikace do 160 °C

Indukční snímače odolné proti extra vysokým teplotám

Více

Počítání malých dílů?

Propadové snímače – spolehlivé a rychlé řešení

Více

Rychlá a jednoduchá montáž

Indukční boční propadové snímače

Více
[Méně]

Potřebujete naší pomoc?

Potřebujete technickou radu? Kontaktujte nás prosím zde

Pro jiné dotazy využijte prosím náš formulář