IO-Link

Pouze jedno rozhraní pro zvýšení kvality výroby

  • Přehled
  • Komponenty

Použití IO-Linku

Konektory a připojovací kabely Vybrat Sběrnicové moduly s IO-Link Vybrat IO-Link snímače

Použití IO-Linku
Konektory a připojovací kabely Vybrat Sběrnicové moduly s IO-Link Vybrat IO-Link snímače Komunikujeme přes rozhraní IO-Link – ve všech oblastech

Při měření vzdálenosti, snímání objektů, v průmyslové identifikaci, u fluidních snímačů nebo průmyslových sběrnic – Balluff umožňuje ve všech oblastech komunikaci přes rozhraní IO-Link. Balluff nabízí širokou škálu snímačů a prvků z oblasti průmyslových sběrnic disponujících rozhraním IO-Link, umožňující flexibilní nasazení v náročných aplikacích.

 

Co je IO-Link?

IO-Link je první celosvětově standardizovaná IO technologie (IEC 61131-9) umožňující komunikaci od řídící úrovně až po nejspodnější úroveň automatizace. Univerzálně použitelné rozhraní nabízející připojení “point-to-point“ nezávislé na sběrnici, umožňující přenos dat pomocí nestíněného průmyslového kabelu.

Co IO-Link umožňuje?

IO-Link umožňuje přenos signálů od snímačů do řídící jednotky (a opačně) a od řídící jednotky zajišťuje přenos řídicích dat na úroveň snímače/akčního prvku.

Přehled výhod rozhraní IO-Link

  • minimální strojní prostoje - díky bezchybné výměně požadovaného prvku je zaručeno velmi rychlé opětovné uvedení linky do provozu
  • rozšířená diagnostika umožňuje provádět údržbu podle individuální potřeby
  • efektivní provoz díky instalaci snímačů s IO-Link rozhraním přímo v pracovní oblasti
  • zjednodušení instalace pomocí běžného průmyslového tří-žilového nestíněného kabelu s jednotným standardizovaným rozhraním

Přímo v pracovní oblasti

Snímače tlaku s IO-Link rozhraním umožňující optimální instalaci

Více

Univerzálnost

Snímání objektů s IO-Link rozhraním využívající mnoha funkčních principů

Více

Pro široké spektrum aplikací

Lineární odměřování polohy a měření vzdálenosti s využitím IO-Link rozhraní

Více

Ekonomické řešení pro dohledatelnost

RFID s rozhraním IO-Link

Více

IO-Link na maximum

Maximální využití průmyslových sběrnic

Více

Condition based Maintenance

Netzgeräte mit Zusatzfunktion für zukunftsweisende Konzepte

Více Condition based Maintenance
[Méně]

Potřebujete naší pomoc?

Potřebujete technickou radu? Kontaktujte nás prosím zde

Pro jiné dotazy využijte prosím náš formulář