Magnetické snímače

Pro snímání polohy – i u nemagnetizovatelných materiálů

  • Přehled
  • Komponenty

Použití magnetických snímačů

Konektory a připojovací kabely Vybrat Magnetické snímače Vybrat Příslušenství

Ve srovnání s indukčními snímači poskytují magnetické snímače při stejné konstrukční velikosti větší spínací vzdálenost. Snímání je možné bez snížení spínacích vzdáleností přes stěny vyrobené z barevných kovů a hliníku. Snímače jsou necitlivé vůči vibracím a mohou být aktivovány z čela nebo z boku. Snímače reagují na severní a jižní pól magnetu, přičemž magnet umožňuje vestavnou montáž do oceli. Pro každý typ válce nabízíme optimální magnetický snímač pro pneumatické válce. Jejich hlavní oblastí použití je zjišťování polohy pístu u pneumatických a hydraulických válců.

Vaše výhody

  • univerzálně použitelné
  • velmi přesné a spolehlivé spínání
  • vysoká životnost, díky bezkontaktnímu snímání bez opotřebení
  • díky malým velikostem šetří místo

Magnetické snímače – navržené podle Vašich požadavků


Pro potravinářský průmysl

Magnetické snímače z ušlechtilé oceli

Více

Mini provedení, velká spínací vzdálenost

Magnetické snímače pro velké dosahy

Více

Maximálně krátké provedení

Magnetické mini snímače

Více

Potřebujete naší pomoc?

Potřebujete technickou radu? Kontaktujte nás prosím zde

Pro jiné dotazy využijte prosím náš formulář