Snímače tlaku

zajišťují stále vysokou kvalitu produktů

  • Přehled
  • Komponenty

Použití snímačů tlaku

Konektory a připojovací kabely Vybrat Snímače tlaku Vybrat Příslušenství

Balluff snímače tlaku BSP byly navrženy pro měření tlaku plynů a kapalin. Jsou vhodné pro široké spektrum aplikací v průmyslové automatizaci. S jejich pomocí se dají snadno řešit jak standardní, tak i náročné aplikace. Navíc se vyznačují mimořádnou uživatelskou přívětivostí a nabízejí velmi dobrý poměr mezi cenou a výkonem.

Vaše výhody

  • Spolehlivé měření tlaku
    Se snímači tlaku BSP od firmy Balluff zajistíte stále vysokou kvalitu Vašich produktů.
  • Na první pohled viditelný tlak systému
    Balluff snímače tlaku disponují velkým a jasně podsvíceným LED displejem.
  • Snadná instalace
    Pouzdro otočné ve dvou rovinách umožňuje optimální přizpůsobení při instalaci na Vašem stroji.
  • Flexibilní montáž díky kompaktní konstrukci
    Úspora místa při umístění snímače do rozvaděče
  • Intuitivní nastavení
    Přehledné menu (podle standardu VDMA) Vám umožní nastavit parametry snímače tlaku rychle a jednoduše.

Snímače tlaku - navržené podle Vašich požadavků


Drsné podmínky, vyšší teplotní rozsah

High-end řada snímačů tlaku

Více

Potřebujete naší pomoc?

Potřebujete technickou radu? Kontaktujte nás prosím zde

Pro jiné dotazy využijte prosím náš formulář