Ultrazvukové snímače

Přesný univerzál

  • Přehled
  • Komponenty

Použití ultrazvukových snímačů

Konektory a připojovací kabely Vybrat Ultrazvukové snímače Vybrat Vhodné upevnění

Ať se jedná o snímání polohy, měření vzdálenosti nebo snímání pevných, práškových nebo kapalných médií, BUS ultrazvukové snímače jsou přesným univerzálem. Jejich snímání je stále vysoce spolehlivé nezávisle na barvě, transparentnosti a vlastnostech povrchu. Detekují:

  • objekty téměř ze všech (i zvukově izolačních) materiálů
  • kapaliny, granuláty, prášky (přímo)

Jejich rozsahy snímání se pohybují od 25 mm až do 6 m, takže větší vzdálenosti od objektu nejsou překážkou. Jejich vysoké rozlišení a malé slepé zóny zajišťují maximální přesnost. BUS ultrazvukové snímače nabízejí provedení s binárním a analogovým výstupním signálem. Díky těmto provedením můžete spolehlivě snímat a počítat objekty, ale také s vysokou mírou přesnosti určovat vzdálenosti. To zaručuje mnohostranné použití. Ale nejen to: Balluff ultrazvukové snímače umožňují naprogramovat dva spínací body, které mohou být jak spínací tak rozpínací.

Vaše výhody

  • bezkontaktní snímání
  • spolehlivé i v nepříznivých podmínkách jako je nečistota, prach nebo mlhaspolehlivé i v nepříznivých podmínkách jako je nečistota, prach nebo mlha
  • nezávislé na barvě, transparentnosti, odrazivosti nebo kvalitě povrchu objektu
  • přesné snímání i malých objektů
  • kvádrová a válcová provedení umožňují větší konstrukční volnost

Další plus: větší spolehlivost a méně nákladů

Analogový ultrazvukový snímač může navíc převzít funkci standardního ultrazvukového snímače. Lze tak podle potřeby použít jeden nebo dva spínací body a pracovat buď čistě analogově, nebo kombinovat analogový způsob se dvěma spínacími body. Tím je dosaženo větší aplikační flexibility, efektivity a spolehlivosti.

Ultrazvukové snímače – navržené podle Vašich požadavků


Pro větší flexibilitu

Ultrazvukové snímače s funkcí hystereze a okna

Více

V jedné řadě: jeden vedle druhého

Ultrazvukové snímače s funkcí synchronizace

Více

Ideální pro drsné podmínky

Ultrazvukové snímače Steelface

Více

Potřebujete naší pomoc?

Potřebujete technickou radu? Kontaktujte nás prosím zde

Pro jiné dotazy využijte prosím náš formulář