Aplikační poradenství naším TecSupport

Projednejte s námi své technické požadavky. A využijte náš expertní posudek.

Aplikační poradenstvíAť už se chcete pustit do nových úkolů nebo optimalizovat stávající aplikace, je třeba si vyjasnit, zda požadovaný produkt může splnit Vaše očekávání nebo je lepší zvážit jiná řešení. Aby Vás tyto otázky nestály mnoho času, dostane se Vám u nás kompetentního poradenství od zkušených inženýrů, kteří naše produkty dokonale znají.

Váš expert Vám bude při řešení Vašich požadavků osobně nepřetržitě po ruce. Telefonicky nebo v místě. S ním projednáte své záležitosti, předložíte mu jednoduše své požadavky a vysvětlíte své průmyslové prostředí, tak aby Vám mohl předložit vhodné návrhy.

Z širokého spektra více než 20 000 produktů pak dostanete vhodné alternativy a vyberete si, co je pro Vás nejlepší. Tak najdete své optimum.

Nejprve praktický test

A samozřejmě nemusí zůstat u poradenství. V praktickém testu je možné přehrát scénáře aplikace také na místě předem. Přitom se budeme řídit zcela Vašimi potřebami. To nabízí nejlepší funkčnost a zajistí vysokou kvalitu.

Vaše výhody

  • kompetentní podpora od A do Z – od aplikace až po zákaznická řešení
  • vypracovaná dokumentace všech návrhů řešení s přehledem produktů: která řešení přicházejí v úvahu? Jsou alternativy? Jak se řešení
    instaluje? Na co je třeba dát v okolí pozor?
  • osobní kontaktní partner po dobu trvání projektu

Příklady

  • Volba vhodného identifikačního postupu pro montážní zařízení
  • Koncept IO-Link jako levná alternativa pro konvenční kabelové propojení
  • Systémové poradenství pro RFID: identifikace velkých ocelových trubek v nepříznivých
    podmínkách
  • Detekce více nádob na jedné paletě na příjmu zboží