Individuálně konfigurovatelný software pro průmyslovou RFID

Definujte funkce speciálně pro vaše zákazníky. A zaručte individuální spektrum použití.

Šablonový a portálový software pro přenosné BIS s RFID a Visual Builder pro stacionární aplikace nabízí strojařům a výrobcům zařízení možnost poskytnout svým zákazníkům individuální řešení.

Šablonový software pro mobilní aplikace

  • Informace v reálném čase prostřednictvím WLAN a Bluetooth dávají ochranu proti neoprávněnému přístupu pomocí zajištění heslem
  • Uspořádání menu přizpůsobené postupům umožňuje intuitivní obsluhu
  • Interpretace dat v nešifrovaném textu prostřednictvím zobrazení v kódu ASCII

Každá verze zahrnuje specifické spektrum výkonů, které můžete přizpůsobit požadavkům vašich zákazníků. S individuálním uživatelským prostředím a různými funkcemi. To vám zaručí blízkost k zákazníkovi. Současně lze software opětně použít.

Portálový software pro mobilní aplikace

Portálový software nabízí funkce šablonové verze i další přednosti

  • Překonávání selhání médií - načtením čárových kódů a zápisem na RFID
  • Porovnávání dat - pomocí dotazovací funkce
  • vše přehledné: rychlé hledání dat pomocí funkce vyhledávání
  • speciální šablony pro každý druh informace
  • manuální výměna s databázemi, které rovněž komunikují v XML
  • ukládání dat jako souboru XML nebo CSV pro další použití

Visual Builder pro stacionární řešení

  • generování různých masek
  • vyvíjení aplikací bez znalostí programování
  • různé modely licencí pro vaše zákazníky

 

 

Individuální software pro průmyslovou RFID

Pokud má být datová komunikace s RFID optimálně vyladěna na vaše požadavky a postupy, je potřebný individuální software. Standardní software totiž ovládá široké spektrum aplikací. Zvláštní úkoly však vyžadují práci na míru.

Proto programujeme software pro mobilní i stacionární aplikace podle vašich specifikací. Individuálně střižený software totiž umožňuje zpracování dat s takovou rychlostí a pružností, které jsou vás nejhospodárnější. Uživatelské prostředí také poskytuje optimální praktičnost. Rozhodněte se pro individuální software - a větší efektivnost.

 

Mobilní aplikace Stacionární aplikace
Šablona Portál Individualizace Visual Builder Individualizace
Načítání čárových kódů
Porovnávání dat
Funkce hesla
Zápis dat do tagu a čtení dat z tagu
Funkce vyhledávání
Ukládání a přenos dat na přenosné zařízení
Ukládání a export dat jako souboru XML nebo CSV
Šablona založená na rozhraní Windows™(druhý software na externím PC)
Dostupnost různých šablon
Zobrazování dat v kontextu specifickém pro zákazníka
Akustický signál při ukončení procesu
Připojení WLAN
Stav procesu je signalizován zeleným, žlutým a červeným světlem

 

Potřebujete naší pomoc?

Potřebujete technickou radu? Kontaktujte nás prosím zde

Pro jiné dotazy využijte prosím náš formulář