Sicher ist sicher – Daten einfach anschrauben!

13,56 MHz-RFID-Datenschraube für metallisches Umfeld

Nicht immer ist es möglich, einen Werkstückträger im Produktionsprozess zu verwenden. Sollen dennoch die Informationen direkt am Objekt mitgeführt werden, ist es unerlässlich, den Datenträger unkompliziert am Objekt befestigen und wieder lösen zu können. Eine Schraube ist hierfür bestens geeignet.

Für ein metallisches Umfeld gibt es bei Balluff RFID-Datenschrauben mit 13,56 MHz, die immer wieder verwendet werden können. Sie sind in hoher Schutzart erhältlich und arbeiten auch aus größeren Abständen zuverlässig. Durch ISO 15693 sind sie weltweit einsetzbar.

Anwendungsgebiete

  • Teilerückverfolgung in Fertigungsprozessen
  • Closed-Loop-Anwendungen, in denen der Datenträger immer wieder verwendet wird
  • Identifikation von Fertigungseinrichtungen, wie z.B. Presswerkzeugen
  • in der Montage

Ihre Vorteile

  • in hoher Schutzart
  • Datenträger in Schraubenform für einfachste Befestigung
  • große Abstände für mehr Flexibilität in Ihrer Anwendung
  • durch ISO 15693 weltweit einsetzbar

Hilfe?

Service und Support
Wünschen Sie eine technische Beratung? Kontaktieren Sie uns bitte hier

Kontaktformular
Bitte klicken Sie hier