Micropulse Füllstandssonde SF

Höchste Präzision für Lebensmittel und Hygiene

Balluff BTL SF FüllstandssondeDie Füllstandssonde BTL-SF steht für kontinuierlich präzises Messen in Applikationen, in denen äußerste Hygiene gefordert ist. Aus korrosionsfreiem Edelstahl und mit abgerundeten Kanten hat sie eine hohe Oberflächengüte. Sie erfüllt höchste internationale Hygiene-Standards und bringt so alle Voraussetzungen mit, die strengen Auflagen der Lebensmittelindustrie einfach umzusetzen. Mit der Füllstandssonde BTL-SF nutzen Sie daher beste Qualität. Und dies direkt vom Hersteller.

International zertifiziert

  • 100 % Edelstahl sichert höchste Hygienestandards und lange Lebenszeit
  • internationale Zertifikate garantieren höchste Qualität
  • kontinuierlich präzises Messen im μm-Bereich bringt hohe Abfüllgüte

Ihre Vorteile

  • neutral gegenüber allen flüssigen Medien
  • kompensiert Schaum und liefert so zuverlässige Füllstandswerte
  • justagefrei zu installieren
  • im eingebauten Zustand leicht zu reinigen (CIP – Clean in Place)
  • für Prozesstemperaturen bis 130 °C (SIP – Sterilistation in Place)
  • standardisierte Schnittstellen sichern flexiblen Einbau
  • international zertifizierte Qualität gewährleistet weltweiten Vertrieb Ihrer Anlage
  • steigendes und fallendes Signal verfügbar

Micropulse Füllstandssonde SF im Einsatz

Hilfe?

Service und Support
Wünschen Sie eine technische Beratung? Kontaktieren Sie uns bitte hier

Kontaktformular
Bitte klicken Sie hier