Archiv

Produktneuheiten – mittlerweile etabliert

Im Archiv können Sie wichtige Neuentwicklungen aus der Vergangenheit noch einmal nachlesen.

Micropulse Wegaufnehmer BTL6 Profil PF IO-­Link

Einfach zu konfigurieren – zeitsparend installieren und in Betrieb nehmen

Mehr

Mit Adleraugen

Optoelektronische Sensoren erkennen Glas

Mehr

Super-Long-Range-Technology

Lichttaster BOS 50K

Mehr

Mit hoher Schaltfrequenz

Kompakte induktive Mini-Sensoren BES Q08 für komplexe Aufgaben

Mehr

Sensoren und Systeme für die Antriebs- und Fluidtechnik

Mit dem passenden Sensorprinzip zur optimalen Lösung

Mehr

Magnetkodiertes Weg­ und Winkelmesssystem BML-­S1H

Absolutes Messsystem für kurze Hübe

Mehr

Macht Verlinken einfach

5-Port-Ethernet-Switch

Mehr

Die neue Generation für mehr Effizienz

Industrial RFID BIS V

Mehr

In kompletter Familie

Optoelektronischer Sensor BOS 18M mit Rot- und Infrarotlicht

Mehr

In Rotlicht und Laser

Optoelektronische Sensoren M18 mit Hintergrundausblendung

Mehr

Für den optimalen Betrieb

CC-Link-Modul mit NPN-Funktionalität

Mehr

Höchste Präzision für Lebensmittel und Hygiene

Micropulse Füllstandssonde SF

Mehr

Beste Netzwerktechnik für zuverlässigen Datentransfer und mehr Effizienz

IO-Link

Mehr

Für die einfache Integration in die Maschine

IO-Link-IP-20-Sensorhubs

Mehr

Maximale Sicherheit aus großer Entfernung

RFID: BIS U mit schnellen Schreib-/Lesezyklen

Mehr

Produktpiraten auf der Spur

Plagiatschutz mit Industrial RFID

Mehr

Unabhängig vom Objekt, in kritischer Umgebung

Ultraschall-Sensoren erfassen, zählen und kontrollieren

Mehr

Kapazitive Standard-Sensoren

BCS Q40 Uniflat – kompakt in flacher Bauform

Mehr

Unbegrenzte Möglichkeiten

IO-Link 1.1 verbindet Geräte mit der Steuerung

Mehr

Wenn andere an ihr Limit kommen

Frontbündige Drucksensoren

Mehr

1000 Aufgaben – ein Modul!

Der 8-fach-IO-Link-Master ermöglicht bis zu 136 Ein-/Ausgänge

Mehr

Micropulse Wegmesssystem BTL6-­V11V Stab BZ

mit VARAN­-Echtzeit­-Industrial­-Ethernet

Mehr

Ultraschall-Sensoren

Zur Abstandsmessung und Positionserfassung universell einsetzbar

Mehr

Rotlicht-Familie mit hoher Reichweite

Optoelektronische Sensoren BOS 50K

Mehr

Sicherheit einfach nachrüsten

Micropulse Wegaufnehmer BTL 7 redundant

Mehr

Ident-Komplettlösungen für Transfersysteme

RFID-Systeme 13,56 MHz – klein, kompakt und perfekt integrierbar

Mehr

Mit außergewöhnlichen Parametrier- und Diagnosemöglichkeiten

Feldbus-Module – die neue Generation

Mehr

Einer für alle

Neue Befestigungselemente für magnetische Zylindersensoren

Mehr

Der neue Maßstab in der Industriehydraulik

Micropulse Wegaufnehmer BTL 7

Mehr

Sensoren für spannende Technik

Lineare Positionierung mit hoher Auflösung

Mehr

Einfaches Handling – weniger Kosten – universeller Einsatz

Codierbare IO-Link-Sensorhubs

Mehr

Mehr Effizienz für Tool-ID

Werkzeugcodierung mit Industrial RFID

Mehr

Zur Abstands- und Durchhangskontrolle

Ultraschall-Sensoren mit hoher Auflösung

Mehr

Zur Füllstandserfassung

Globalprox-Serie kapazitiver Sensoren in Kunststoff und Edelstahl

Mehr