Vision-Sensoren BVS-E Universal

Der Allrounder mit breitem Einsatzspektrum

Vielfältiges Einsatzspektrum
Das Einsatzspektrum des Vision-Sensors BVS-E Universal ist breit gefächert:

  • von der Zusammenbau- und Anwesenheitskontrolle
  • über das Lesen und Verifizieren von Codes
  • bis hin zu anspruchsvollen Anwendungen wie der Teilepositionierung

In jeder Drehlage
Durch die besonders leistungsfähigen, konturbasierten Bildverarbeitungswerkzeuge können alle Teile in jeder Drehlage lokalisiert und überprüft oder gezählt werden. Dabei ist es möglich, die Teilausrichtung und -position über die Schnittstelle zu übertragen.

Mit hoher Geschwindigkeit vielfältige Codes sicher erkennen und identifizieren
Besonders schnell und sicher ist das Lesen von Strich- und Datamatrixcodes. Bis zu 40 Codes pro Sekunde können lokalisiert, gelesen und verifiziert werden. Das macht den BVS-E einzigartig.

Ihre Vorteile

  • ein Modell, vielseitige Funktionalität: zur Entlastung Ihres Lagers
  • konturbasierte Analyse: lokalisieren und überprüfen Sie Teile
  • in jeder Drehlage
  • Ethernet-TCP/IP- und RS232-Schnittstelle: Teileposition und Prüfergebnisse sind für die SPS verfügbar und ermöglichen eine bessere Prozesssteuerung
  • schnelles Lokalisieren, Lesen und Verifizieren von Codes. Zuverlässig auch bei hohen Teileraten

Umfassende Dienstleistungen

Nutzen Sie für den Vision-Sensor auch unsere

  • Applikationsberatung
    Besprechen Sie Ihre technischen Anforderungen mit unserem TecSupport und Sie erhalten unsere Expertise.
  • Unterstützung bei der Inbetriebnahme
    Für einen schnellen Produktionsstart nehmen wir Ihren Vision-Sensor für Sie in Betrieb – beispielsweise beim Einrichten einer optischen Kontrolle.

Hilfe?

Service und Support
Wünschen Sie eine technische Beratung? Kontaktieren Sie uns bitte hier

Kontaktformular
Bitte klicken Sie hier