Intec 2015 – Internationale Fachmesse für Werkzeugmaschinen, Fertigungs- und Automatisierungstechnik

24. bis 27. Februar 2015, Leipzig

In Leipzig dreht sich Ende Februar alles um Werkzeugmaschinen, Fertigungs- und Automatisierungstechnik. Hier trifft sich die metallbearbeitende Industrie zum internationalen Austausch.

Informieren Sie sich über technische Innovationen. Erleben Sie innovative Sensor- und Systemlösungen sowie leistungsstarke Netzwerk- und Verbindungstechnik: bei Balluff in Halle 2, Stand E60.

Besondere Highlights

  • absolute magnetkodierte Weg- und Winkelmesssysteme: Mini-Bauformen und Maßkörper für Messstrecken bis 48 m eröffnen äußerste Präzision bei der Überwachung schneller Anwendungen beispielsweise im Bohr- und Fräscenter oder beim Waver-Handling
  • Qualitätssicherung mit dem True-Color-Sensor BFS, der beispielsweise poliertes von unpoliertem Metall unterscheidet oder Kunststoffmischungsverhältnisse qualifiziert
  • RFID-Auswerteeinheit BIS V mit integriertem IO-Link-Master und vier unabhängig parametrierbaren Antennenkanälen – für die schnelle berührungslose Daten-Kommunikation mit hoher Datensicherheit
  • 8fach-IO-Link-Master für unterschiedlichste IO-Link-Devices oder acht Hubs zum Anschluss von bis zu 156 Sensoren
  • SmartLight – intelligente IO-Link-Maschinenleuchte für ungeahnte Visualisierungs- und Akustikmeldungen, ohne die Leuchte verändern zu müssen
  • Breitbandlaser zur Teilevermessung und optoelektronische Sensoren mit überragender Präzision