Sensoren optimal befestigen

Montagesystem in neuem praktikablen Design und neue Klemmhalter

Upgrade Montagesystem BMS – der sichere Halt ist garantiert
Das universelle Montagesystem BMS bietet ein neues Design, um Sensoren optimal und auf einfache Weise in der Applikation zu fixieren. Mit wenigen Handgriffen können damit auch komplizierte Positionsaufgaben schnell und flexibel erledigt werden.

Robust, universell einsetzbar
Die Befestigungstechnik ist für den Einsatz in schwieriger industrieller Umgebung ausgelegt. Die mechanisch äußerst belastbaren Komponenten – Grundhalter, Gelenkstück und Sensorhalter – sind aus robustem Zink-Druckguss hergestellt.

Einfache Handhabung
Der Grundhalter passt auf alle herstellerspezifischen Montageprofile und deckt die Nut vollständig ab. Auf einer Seite stark abgeflacht, eignet er sich erstmals auch für die direkte Wandmontage. Die Befestigungsschrauben sind von einer Seite zugänglich.

Sowohl Gelenkstück als auch Sensorhalter können über einen Schnappmechanismus auf der Stange abrutschsicher aufgesetzt werden. Für ihre Fixierung genügt jeweils eine Schraube.
Die Einstellung des Gelenkwinkels wird über eine Skala unterstützt.

Neue Klemmhalter – ohne Werkzeug zu verwenden
Die neuen Klemmhalter von Balluff für M12-, M18- und M30-Sensoren bieten ein einfaches Handling. Sie können ohne Werkzeug verwendet werden.
Für den sicheren Halt genügt es, die Rändelmutter mit der Hand festzudrehen, nachdem der Sensor eingesetzt ist.
Bei besonderen Umweltbedingungen wie erhöhten Temperaturen oder starken Vibrationen kann die Rändelmutter zusätzlich noch mit einem Gabelschlüssel nachgezogen werden.
Die Klemmhalter sind ohne Kunststoffteile gefertigt. Daher für Hochtemperatur-Anwendungen bis zu 500 °C geeignet.

Anwendungsbeispiel

Hilfe?

Service und Support
Wünschen Sie eine technische Beratung? Kontaktieren Sie uns bitte hier

Kontaktformular
Bitte klicken Sie hier