Induktive Abstandssensoren mit Digitalausgang

Analog messen, digital ausgeben

digitalausgang BAWInduktive Abstandssensoren liefern am Ausgang ein dem Abstand der Bedämpfungsfläche proportionales Signal. Bei vielen Applikationen möchte man zusätzlich an bestimmten Punkten der Ausgangskennlinie ein Schaltsignal erzeugen. Durch diese Schaltsignale wird erkannt, wann eine bestimmte Stellung z. B. der Abstand zu einem Maschinenteil erreicht ist. Dazu war in der Vergangenheit ein zusätzliches externes Analog-Schaltgerät nötig. Diese Baugruppe ist jetzt nicht mehr nötig. Denn Balluff hat einen Analog-Wegsensor mit drei integrierten Schaltschwellen entwickelt. Diese Schaltschwellen sind programmierbar und stehen an je einem Ausgang als Schaltsignal zur Verfügung.

Analog messen, digital ausgeben

digitalausgang BAW appl

Zwei in einem – Sensor und Analog-Schaltgerät

Statt zwei Geräte zu montieren, reicht die Installation von einem einzigen Sensor. Durch die Programmierung der Schaltausgänge über die Steuerleitung können diese auch dann eingestellt werden, wenn der Sensor an schwer zugänglichen Stellen montiert ist.