Induktive Sensoren 8x8

Klein, robust und einfach zu integrieren

Balluff Induktive Sensoren 8x8Mit den neuen 8x8-Shorties erreichen Sie eine zuverlässige Funktionsüberwachung Ihrer Produktionsprozesse. Dank ihres robusten Metallgehäuses, einer Baulänge von nur 20 mm (bei der Kabelvariante) und ihres Querschnitts von 8x8 mm lassen sich die induktiven Sensoren in den folgenden Anwendungen optimal einsetzen:

  • Positionsüberwachung von miniaturisierten Lineareinheiten
  • Kleinteileerkennung in Robotik und Automation
  • Pick-and-Place-Module
  • Bestückungsautomaten

Ihre Vorteile

  • nur 8 mm Bauhöhe in Detektionsrichtung zur einfachen Baugruppenintegration
  • erhöhter Schaltabstand von 2 mm für mehr Funktionsreserve
  • robustes Metallgehäuse für raue Umgebungen
  • wahlweise mit Kabel oder Stecker M8 und M5 für einfachen Anschluss an die Steuerung

Anwendungsbeispiel


Balluff Induktive Sensoren 8x8 im Einsatz

Überwachung von Endlagen und Zwischenpositionen an Lineareinheiten.