Ultraschall-Sensoren mit Hysterese- und Fenster-Funktion

Mehr Flexibilität in der Anwendung

Ultraschall-Sensoren mit Hysterese- und Fenster-FunktionFür den Fenster- und Hysteresebetrieb sind Balluff Ultraschall-Sensoren zur Objekterfassung mit zwei Schaltpunkten erhältlich. Für die Hysterese-Funktion werden diese Schaltpunkte in gleicher Charakteristik als Öffner oder als Schließer parametriert. Die Fensterfunktion verlangt die entgegengesetzte Charakteristik, sodass ein Schaltpunkt als Öffner, der andere als Schließer zu parametrieren ist. Der Schaltausgang zwischen beiden Punkten ist somit entweder aktiv oder inaktiv.