Wir sprechen IO-Link

In der Weg- und Abstandsmessung

Balluff IO-Link für die Weg- und Abstandsmessung umfasst intelligente Sensoren der unterschiedlichsten Funktionsprinzipien:

  • optoelektronische Distanzsensoren
  • induktive Abstandssensoren
  • Micropulse Wegaufnehmer
  • induktive Positioniersysteme

IO-Link-Sensoren bringen zahlreiche Vorteile:

Effizienteren Betrieb

Durch IO-Link können Sensoren in der Maschine prozesstechnisch optimal direkt an der Wirkstätte positioniert werden, weil die Zugänglichkeit der Sensoren keine Rolle mehr spielt. Maschinenabläufe werden so zeitoptimiert. Die digitale Datenübertragung sorgt zudem für eine hohe Signalgüte.

Höchste Maschinenverfügbarkeit

Stillstandzeiten werden deutlich reduziert, weil die Parameter eines getauschten IO-Link-Sensors vom IO-Link-Master automatisch auf den neuen Sensor geschrieben werden. Inbetriebnahmen, Formatänderungen oder Rezepturwechsel können zentral über Funktionsbausteine der Steuerung ablaufen. Dies spart Zeit und senkt das Fehlerpotenzial auf ein Minimum.

Bedarfsorientierte Wartung

Kontinuierliche Diagnosedaten des gesamten Prozesses verlängern Wartungsintervalle, da Anlagen und Maschinen durch die automatische Nachregelung über IO-Link deutlich seltener zu warten sind.

Hilfe?

Service und Support
Wünschen Sie eine technische Beratung? Kontaktieren Sie uns bitte hier

Kontaktformular
Bitte klicken Sie hier