Intelligente Netzgeräte

Für ausgezeichnete Anlagenverfügbarkeit

Wenn Anlagen und Maschinen besonders effizient betrieben werden sollen, dann muss die Stromversorgung zuverlässig sein. Ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit bieten intelligente Netzgeräte von Balluff. Denn wo immer sie montiert sind, geben sie ein komplettes Abbild ihrer Umgebung, die dadurch kontinuierlich überwacht werden kann.

LEDs gewährleisten einfaches Monitoring

Auslastung und Belastungsintensität sind für den Betreiber über LEDs sofort erkennbar, sodass er optimale Leistung nutzen kann. Zudem wird die Lebensdauer (Lifetime) der Geräte angezeigt. Das macht Wartung und Betrieb sehr einfach. Und der Benutzer sieht ganz genau, wann ein Gerät ausgetauscht werden muss. Die Verfügbarkeit von Anlagen wird so noch weiter erhöht.

Ihre Vorteile

  • kontinuierliche Überwachung von Maschinen und Anlagen
  • effizienter Betrieb durch zuverlässige Netzgeräte
  • optimaler Geräteeinsatz und Verlängerung der Lebensdauer
  • Planung der Instandhaltung
  • Austausch der Geräte, nur wenn notwendig

Ausführungen
Die intelligenten Netzgeräte von Balluff sind in zwei Ausführungen erhältlich
IP-20-Schutzart (mit Schraubkontakt)

  • Arbeitstemperatur –25 °C …+80 °C
  • Lagertemperatur –40 °C…+70 °C
  • 5 A und 10 A Ausgangsstrom
  • MTBF > 800.000 Stunden
  • Lebensdauer 15 Jahre (bei 80 % Last und 40 °C)
  • Wirkungsgrad bis zu 93 %
  • extrem kompakt
  • keine regelmäßigen Kontrollen mehr notwendig, sodass sich Wartung und Instandhaltung auf ein Minimum reduzieren
  • höhere Produktivität

IP-67-Schutzart (mit Steckverbinder)

  • Arbeitstemperatur –25 °C …+80 °C
  • Lagertemperatur –40 °C…+70 °C
  • für raue Umgebungen bestens geeignet
  • 3,8 A und 8 A Ausgangsstrom
  • MTBF > 800.000 Stunden
  • Lebensdauer 15 Jahre (bei 80 % Last und 40 °C)
  • Wirkungsgrad bis zu 92 % 
  • vergossenes Gehäuse hält hohen Schwing- und Schockbelastungen stand
  • keine regelmäßigen Kontrollen mehr notwendig, sodass sich Wartung und Instandhaltung auf ein Minimum reduzieren
  • höhere Produktivität
  • extrem kompakt

Ideale Einsatzgebiete der intelligenten Netzgeräte sind dezentrale Installationen in der Automobilindustrie oder im Maschinenbau etc.

Hilfe?

Service und Support
Wünschen Sie eine technische Beratung? Kontaktieren Sie uns bitte hier

Kontaktformular
Bitte klicken Sie hier