Induktive Abstandssensoren

Mini-Bauformen mit Maxi-Leistung

minis BAWInduktive Mini-Sensoren sind für Positionsabfragen bei beengten Raumbedingungen konzipiert. Und für kompakte Baugruppen wie Lineareinheiten, Ventilen und Aktoren hervorragend geeignet, da sie beim Einbau vollständig integrierbar sind. Durch ihre vollständige Integration sind sie optimal für Anwendungen mit hoher Dynamik. Denn das geringe Gewicht (nur 0,7 g) ermöglicht in den Applikationen extrem schnelle Beschleunigungen z. B. bei Pick-and-Place.

 

 

Analoge Abstandssensoren BAW im Einsatz

G P BAW 0001 01 01

Einfache Installation und Integration. Bei nur 6 mm Gehäuselänge ist die komplette Elektronik integriert, sodass keine externen Verstärker notwendig sind.