Profibus

Einfache Verdrahtung, prompter Anbau - unabhängig vom Steuerungshersteller

Seit 20 Jahren im Einsatz steht Profibus für ausgereifte Feldbus-Technologie und unterstützt zuverlässig die moderne Fertigung. Balluff liefert als Full-Range-Anbieter vielfältige Komponenten für den optimalen Profibus-Einsatz. Unabhängig vom Steuerungshersteller können Sie sich für Ihre optimale Lösung entscheiden: für eine effiziente Feld- und Prozesskommunikation mit einfacher Verdrahtung, promptem Anbau durch direkte Montage in Ihre Anlage und der Möglichkeit zum schnellen Umbau. Auch in rauen Umgebungen.

Balluff Profibus-Lösungen sind IO-Link-fähig, sodass Sie auch handfeste IO-Link-Vorzüge nutzen. Die Verdrahtung wird noch einfacher. Durchgängige Diagnosen verhindern den Systemausfall. Und die zentrale Parametrierung setzt Anlagen schnellstens wieder in Gang. Sie gewinnen dadurch Zeit und haben konkrete Kostenvorteile.

Zudem bietet Profibus Investitionssicherheit, da die Normung IEC 61158/EN 50170 Ihren Anlagenausbau erleichtert. Balluff trägt mit ausgereifter Anschlusstechnik zu mehr Effizienz und wachsender Kostenersparnis bei.

Hilfe?

Service und Support
Wünschen Sie eine technische Beratung? Kontaktieren Sie uns bitte hier

Kontaktformular
Bitte klicken Sie hier