Induktive Sensoren 5x5

Die robusten mit kompaktem Gehäuse

Balluff Induktive Sensoren 5x5

Fünf gute Gründe für 5x5-Sensoren

ein robustes, kompaktes Metallgehäuse
zwei Schaltabstandsvarianten (bündig einbaubar):
0,8 mm für präzise Anwendungen, 1,5 mm für mehr Funktionsreserve

drei Anschlüsse: Versorgung (+), Ground (-), Ausgang. Einfache Integration in Standard- und Spezialsteuerungen

vier Schnittstellenvarianten

  • PNP-Schließer
  • PNP-Öffner
  • NPN-Schließer
  • NPN-Öffner

individuell und flexibel

fünf Millimeter Bauhöhe in Detektionsrichtung

Induktive Sensoren BES 5x5 im Einsatz