Der BVS-E Monitor bietet beste Übersicht

Lese- und Prüfergebnisse einfach visualisieren

BVS Monitor prodDer BVS-E Monitor ist eine einfache, kompakte Visualisierungseinheit für alle BVS-E Sensoren. An ihm sehen Anwender alles, was der Sensor „sieht“.

Denn der BVS-E Monitor visualisiert die aktuellen Sensorbilder und gelesenen Codes, kann die Prozessstatistik oder Fehlerbilder anzeigen und ermöglicht es, die Prüfung im laufenden Betrieb anzupassen. Ungewollte Prozessabweichungen werden so auf Anhieb erkannt und können sofort behoben werden. Produktionsunterbrechungen und Rüstzeiten werden so minimiert.

Intuitiv bedienbar

Der kontrastreiche LCD-Bildschirm lässt sich intuitiv bedienen. Bei Teileänderungen kann die Prüfung – ohne PC – an ihm direkt angepasst werden. Lange Einstellarbeiten werden somit überflüssig. Und unerlaubte Änderungen sind durch das integrierte Benutzerkonzept zu verhindern.

Vielfältig montierbar

Der Monitor ist vielfältig montierbar. So kann er auf einer Standardhutschiene eingerastet, in ein Bedienpanel integriert oder mit dem Balluff Montage System BMS befestigt werden. 

Alle Vorteile auf einen Blick

  • Bild-, Ergebnis- und Statistikanzeige: für transparenten Prüfprozess 
  • Anpassen von Prüfungen im laufenden Prozess 
  • Umschalten von Prüfungen ohne SPS (Steuerung) 
  • Bedienkonzept mit Passwörtern für Mitarbeiter, Bediener und Administratoren 
  • einfach und übersichtlich bedienbar 
  • kompatibel: an allen Sensoren nachrüstbar Anschluss an den Sensor über direkte Verbindung oder Netzwerk (TCP/IP)

Vision-Sensoren BVS-E mit Monitor im Einsatz

G P BVS 0002 01 01

Hilfe?

Service und Support
Wünschen Sie eine technische Beratung? Kontaktieren Sie uns bitte hier

Kontaktformular
Bitte klicken Sie hier