Absolute rotative magnetkodierte Wegmesssysteme

Hochgenaues Positionsfeedback – äußerst flexibel einzusetzen

Ob hochintegriert im Motor oder an großen Durchmessern, die absoluten Wegmesssysteme BML von Balluff sorgen für absolutes Positionsfeedback: in jeder Lage, sofort und ohne Referenzfahrt.

absolute Motor-Feedback-System BML

Die absoluten Motor-Feedback-Systeme BML sind hochgenau, äußerst kompakt und leicht in Motoren zu integrieren.

Anwendungen

  • rotative elektrische Antriebe und Motoren
  • Robotik
  • Feedbacksysteme für Anbau-Drehgeber
  • Werkzeugmaschinen
  • Rundtakttische
  • Stellungsrückmeldung für Dreh- und Schwenkantriebe und viele mehr

Vorteile

  • hohe Präzision und Genauigkeit: dadurch Energieersparnis
  • langzeitstabile Maßkörper mit Permagnet®-Technologie: für hohe Anlagenverfügbarkeit
  • robuste Metallausführung für Sensorik und Maßkörper: lange Lebensdauer und geringe Gesamtanlagenkosten
  • hohe Integrationsfähigkeit: dadurch Platzersparnis
  • einfache, schnelle Installation mit Kalibrierungssoftware

Motor-Feedback-System

Motor-Feedback-System (Eval-System- BAV AS-LP-00008-01, BAV000M):

  • hohe Auflösung bis 17 Bit, Systemgenauigkeit 0,2°
  • Metallscheibe Ø 30 mm und Absolutcodierung mit 32/31 Polpaaren
  • Ausgangssignal: SSI/BISS-C, zusätzliches sinusförmiges Analogsignal oder quadratische digitale Signale (HTL, TTL)

absolutes rotatives magnetkodiertes Wegmesssystem BML-S1H

BML-S1H

  • hohe Auflösung bis 1 µm, Systemgenauigkeit 7 µm
  • Segmentmessung ab 200 mm Wellendurchmesser
  • Ausgangssignal SSI/BISS-C, zusätzliches sinusförmiges Analogsignal

absolutes rotatives magnetkodiertes Wegmesssystem BML-S1G

BML-S1G

  • hohe Auflösung bis 1 µm, Systemgenauigkeit 20 µm
  • Segment- oder Positionsmessung ab 200 mm Wellendurchmesser
  • Ausgangssignal: SSI/BiSS-C, optional sinusförmiges Analogsignal oder digitales Rechtecksignal

absoluter rotativer Maßkörper

Absolute rotative Maßkörper

  • zwei- oder dreispurige Maßkörper mit Absolutcodierung (für BML S1H / BML S1G)
  • absolute Scheibe (für Motor-Feedback-System)

Hilfe?

Service und Support
Wünschen Sie eine technische Beratung? Kontaktieren Sie uns bitte hier

Kontaktformular
Bitte klicken Sie hier