Für Lager und Logistik – preisgünstige Handheld-Barcode-Reader BVS HS-Q

Auch für anspruchsvolle Oberflächen

In jeder Drehlage

Balluff Handheld-Reader BVS HS-Q lesen alle gängigen 1D-, 2D- und gestapelten Barcodes sowie Postcodes in jeder Drehlage (bis zu 40°-Verkippung) und in Bewegung. Dies auch von Bildschirmen, Displays und leicht spiegelndem Untergrund. Die Reader eignen sich zum Lesen von Codes auf Dokumenten oder Codelabels und bieten eine gute Leseleistung zum günstigen Preis. Ihre maximale Lesereichweite beträgt 40 cm.

Balluff Handheld-Reader BVS HS-Q

Handheld-Reader BVS HS-Q bewältigen anspruchsvolle Oberflächen.

Intuitiv zu bedienen

Der Reader ist intuitiv und einfach zu bedienen: Code anvisieren und den Reader triggern. Ist der Code erfolgreich erfasst, wird dies durch ein Akustiksignal, eine grüne LED am Reader und einen LED-Spot angezeigt, der auf den gelesenen Code projiziert wird. Die ergonomische Form und maximal 200 g Gewicht ermöglichen ein ermüdungsfreies, handschonendes Arbeiten.

Anwendungen

  • In-House-Logistik
  • Lagerplatzzuordnung in Handlagern
  • Kommissionierung
  • Dokumentenmanagement

Vorteile

  • schnelles und sicheres Lesen gängiger 1D-, Stapel- und 2D-Barcodes auch bei anspruchsvollen Oberflächen wie Displays und spiegelnden Objekten
  • automatische Anpassung an unterschiedliche Lesesituationen
  • zuverlässige Lesebestätigung durch eine grüne LED und ein Akustiksignal sowie Projektion eines grünen LED-Spots auf den gelesenen Code
  • intuitives Zielsystem durch gut sichtbare, blaue LED-Markierung

Anwendungsbeispiel

Applikation Balluff Handheld-Reader BVS HS-Q

Der Handheld-Barcode-Reader erfasst vor der Einlagerung der Waren zunächst den Eurobehälter und danach den Artikel, den er aufnehmen soll. Diese feste Zuordnung von Artikel zu Eurobehälter erfolgt durch Auslesen der 1D- und 2D-Codes. Über das Warenwirtschaftssystem geschieht dann die eindeutige Zuordnung von Lagerplatz zu Artikel, sodass spätere Fehllieferungen vermieden werden.

Hilfe?

Service und Support
Wünschen Sie eine technische Beratung? Kontaktieren Sie uns bitte hier

Kontaktformular
Bitte klicken Sie hier