Objekterkennung: Fachgerechter Sensoreinsatz

Wirkprinzipien auswählen. Sensoren fachgerecht einbauen und den zuverlässigen Betrieb Ihrer Applikation sichern

Die Frage nach dem richtigen Sensor stellt sich immer wieder neu. Ob Sie neue Applikationen planen. Bestehende Anwendungen optimieren und Sensoren ersetzen wollen. Oder für den Maschinenpark verantwortlich sind.
Jedes Mal ist das beste Wirkprinzip auszuwählen. Der Sensor fachgerecht zu installieren. Und der zuverlässige Betrieb sicherzustellen. Das Seminar bietet Ihnen kompetente Unterstützung – in technischer und wirtschaftlicher Hinsicht.

Zielsetzung

Sie erhalten einen Überblick über die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten von Sensoren, ihrer Funktionsweise und der fachgerechten Anwendung in verschiedensten Applikationen. Dabei berücksichtigt das Seminar den neuesten technischen Stand und bezieht wirtschaftliche Überlegungen ein. Übungen zur Funktionsweise und praxisnahe Aufgaben mit Musterteilen unterstützen Sie, Ihre firmenspezifischen Anwendungen später sicher zu lösen. Das zuverlässigste Sensorprinzip und den besten Einbauraum für Ihre Applikation wählen Sie dann schnell und zielgerichtet aus.

Inhalte

  • Überblick Sensorik mit Begriffskompendium: unterschiedliche Sensorarten, zugrunde liegende Wirkprinzipien, Aufbau und Funktion
  • Sensorauswahl: Auswahlkriterien, Einsatz und Verwendung, Anschlussmöglichkeiten, Freizonen, Maschinenrichtlinien,
    IP-Klassen usw.
  • Sensoreinbau: Konstruktion der Applikation, Montage, Justieren, Parametrieren
  • Applikationsbeispiele
  • Übungen zum Justieren, Parametrieren und Signalfluss

Ihr Zusatznutzen

  • Bringen Sie Ihre Musteranwendung mit, testen Sie die verschiedensten Sensoren und finden Sie die beste Lösung

Zielgruppe

  • Projektierer und Konstrukteure
  • Instandhalter
  • Inbetriebnehmer
  • aus den Bereichen Maschinenbau, Montage, Handling, Automobil, Verpackung, Getränke- und Nahrungsmittelindustrie, Kosmetik und Pharmazie

Dauer und Zeit

  • eintägige Schulung von 08:30 –16:30 Uhr

Termine

  • Neuhausen: 06.04.2016, 20.06.2016 und 16.11.2016
  • oder nach Absprache bei Ihnen vor Ort

Ort

  • Training Center der Balluff GmbH, Schurwaldstraße 9, 73765 Neuhausen a.d.F. bei Stuttgart

Bestellbezeichnungen und Preise

  • Neuhausen a.d.F. bei Stuttgart:
    BSS EDU-I-220-001, 420 Euro pro Person
  • Inhouse bei Ihnen vor Ort:
    BSS EDU-O-220-001, 1.400 Euro pro Tag zzgl. Reisekosten

Bitte melden Sie sich zeitnah an, da die jeweilige Teilnehmerzahl auf 8 Personen begrenzt ist.
Die Mindestteilnehmerzahl beträgt 4 Personen.