La nueva generación para una mayor eficacia

RFID industrial BIS V

Conectar hasta cuatro cabezales de escritura/lectura a una unidad de evaluación

Una rápida comunicación de datos sin contacto puede realizar de forma claramente más eficaz con el RFID industrial BIS V de Balluff ya que solo los BIS V disponen de un maestro IO-Link integrado y cuatro canales de antena que pueden parametrizarse independientes el uno del otro y que permiten la conexión de hasta cuatro cabezales de escritura/lectura. De este modo se ahorran costes ya que se necesitan menos unidades de evaluación. Gracias al maestro IO-Link dispone de un nodo para información adicional de tal modo que puede conectar otros sensores directamente y crear una sencilla estructura de red.

El BIS V proporciona una transmisión de datos más rápida, unos tiempos de ciclo cortos y una alta seguridad de datos en aplicaciones de AF y BF.

Fácil manejo

El potente BIS V ofrece el máximo confort. En este sentido, tanto el display como los LEDs de estado soportan la sencilla manejabilidad. Y gracias a su interfaz de servicio USB es muy sencillo colgar cualquier hardware estándar. Todas las conexiones son fácilmente accesibles y completamente enchufables.

Montaje sencillo

La compacta carcasa metálica protegida contra CEM de reducidas dimensiones (170 x 60 X 40 mm) puede integrarse perfectamente y resulta muy fácil de montar, tanto en armarios de distribución en el campo hasta IP 67, en rieles o en perfil.

Campos de aplicación

Manejo, montaje y flujo de material son los campos de aplicación más importantes de este paquete de fuerza para entornos industriales. Su protección CEM admite incluso entornos más exigentes.

Ejemplos de aplicación

  • Tareas de identificación para el control del flujo de materiales en la producción industrial
  • Sistemas de transporte con guiado de pista en la construcción de maquinaria
  • Líneas de montaje principal y secundario en la industria automovilística y en la industria de aparatos electrónicos
  • Pistas suspendidas eléctricas
  • Logística interna

Resumen de las ventajas

  • Alta potencia y reducción de costes: solo una unidad de evaluación para cuatro cabezales de escritura/lectura
  • El maestro IO-Link integrado simplifica la topología de la red
  • Cómodo gracias a los LEDs de estado y el display
  • Fácil manejo: conexiones enchufables e interfaz de servicio USB
  • Integración sencilla: forma constructiva compacta
  • Favorable para el montaje
  • Integración de Profibus como comunicación industrial convencional
  • Función AF para ISO 14443 e ISO 15693 con detección automática

¿Ayuda?

¿Desea usted un asesoramiento técnico? Entonces, póngase en contacto con nosotros aquí

Para todas las demás consultas rogamos que utilice nuestro formulario

Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.