Sensores optoelectrónicos M18

Supresión de fondo BOS 18M - Competencia para cualquier tipo de luz

En la forma constructiva M18 con gran potencia, los detectores fotoeléctricos de Balluff con supresión de fondo son un verdadero punto a destacar ya que estos están disponibles con diferentes tipos de luz de tal modo que puede seleccionarlos de forma muy sencilla acorde a sus necesidades.

El haz de la variante láser excelentemente enfocado capta las piezas más pequeñas, ranuras o taladros con absoluta fiabilidad y precisión hasta una distancia de 150 mm.

Para la detección de objetos con muescas, orificios o aberturas el gran punto de luz de la variante de luz roja con 300 mm resulta ideal, ya que las escotaduras y los puntos libres simplemente se puentean.

Usted desea diferenciar de forma altamente precisa el primer plano del fondo y todo ello a la menor distancia, esto es lo que la versión de luz roja de 150 mm mejor sabe hacer.

Las ventajas

  • Reconocimiento de objetos exacta y prácticamente sin depender del color
  • El tipo de luz apropiado para cada aplicación
  • Láser o luz roja
  • Ajuste preciso con potenciómetro de diez vueltas
  • Robusta carcasa metálica M18 con la misma construcción para todos los tipos
  • Fijación y alineación universales gracias a los variados accesorios de montaje

Ejemplo de aplicación (detección de muelles)

¿Ayuda?

¿Desea usted un asesoramiento técnico? Entonces, póngase en contacto con nosotros aquí

Para todas las demás consultas rogamos que utilice nuestro formulario

Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.