Sensor optoelectrónico BOS 18M

El mejor de su clase – Para la máxima precisión: ahora como familia de productos completa con luz roja e infrarroja

Resolver las múltiples exigencias de aplicación ahora con una flexibilidad aún mayor

La familia de productos al completo hace que ahora incluso sea más sencillo resolver de la mejor manera posible las diferentes exigencias de aplicación y beneficiarse de un elevado alcance, comportamiento de conmutación preciso y excelente repetibilidad. Los cables y soportes son idénticos para todas las variantes y le brindan además la ventaja de reducción de tiempo y de costes.

Para entornos adversos

Porque la carcasa metálica hace que el 18M resulte especialmente insensible. El punto luminoso claramente visible de los tipos de luz roja puede alinearse de forma rápida y precisa. En caso de suciedad intensa, la luz infrarroja aporta la seguridad de funcionamiento necesaria. De este modo, todos los objetos se reconocen siempre con exactitud y seguridad, incluso a gran distancia.

Con multitud de variantes

No importa, si se trata del detector fotoeléctrico difuso, de la barrera fotoeléctrica de reflexión o de la barrera fotoeléctrica unidireccional, todas las variantes están disponibles con luz roja o infrarroja. Para las aplicaciones de gama alta y la aplicación estándar. Con o sin posibilidad de ajuste.

Luz roja – Libre elección para el ajuste

El 18M con luz roja puede pedirse con aprendizaje o en un potenciómetro robusto de tal modo que los usuarios pueden elegir según sus preferencias personales. Su punto luminoso claramente visible se alinea con rapidez y precisión incluso con luz diurna. Por tanto, no solo se beneficia de una técnica fiable, sino también de un manejo sencillo.

Ventaja añadida

En caso de las variantes de aprendizaje, los usuarios disponen también del patentado sistema de diagnóstico Dynamic Sensor Control (DSC) de modo que pueden reaccionar inmediatamente frente a suciedad o funciones erróneas. Si no utiliza el DSC, alternativamente existen también sensores con una salida de alarma por separado.

Luz infrarroja – Invisible y potente

La luz infrarroja resulta ideal cuando los sensores están expuestos a una suciedad extrema o cuando la luz roja visible molesta en la aplicación. Los objetos se detectan con seguridad incluso con polvo y suciedad. La versión de alto rendimiento de la barrera fotoeléctrica unidireccional admite incluso un alcance de hasta 100 metros. El potente rendimiento brinda una enorme seguridad de funcionamiento.

Globalprox – Sólido pero económico

Para aplicaciones estándar tiene a su disposición unos sensores con un alcance de ajuste fijo – Tanto con luz roja como también con luz infrarroja. Nuestra solida y económica serie Globalprox 18M ofrece "plug and play" de tal modo que la puesta en servicio se ve reducida al mínimo y las manipulaciones posteriores resultan imposibles.

Resumen de las ventajas


Luz roja

  • Ajuste rápido, sencillo y preciso gracias a la luz visible
  • Sencillo control de funcionamiento en la aplicación
  • Elevado alcance, comportamiento de conmutación preciso

Luz infrarroja

  • Reconocimiento de objetos seguro incluso en entornos difíciles
  • No se producen irritaciones para las personas ya que la luz es invisible
  • Alcances super-elevados, extrema resistencia contra la suciedad

  • Instalación sencilla, "plug and play"
  • Calidad económica
  • Cambio de sensor inmediato, a prueba de manipulaciones

El sensor optoelectrónico BOS 18M en acción


¿Ayuda?

¿Desea usted un asesoramiento técnico? Entonces, póngase en contacto con nosotros aquí

Para todas las demás consultas rogamos que utilice nuestro formulario

Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.