Sencillo equipamiento posterior de seguridad

Transductor de desplazamiento Micropulse BTL 7 redundante

El nuevo transductor de desplazamiento Micropulse BTL 7 redundante es un sistema de medición de desplazamiento robusto que funciona sin contacto y absoluto y que puede configurarse libremente. Hasta tres recorridos de medición independientes y tres sistemas electrónicos independientes están integrados de forma compacta en una varilla. De este modo se garantiza una generación de señal redundante y una alta seguridad.

Características

  • Resolución, repetibilidad hasta 0,005 mm
  • Carcasa completamente metálica, grado de protección IP 67
  • Rangos de medición 25…2000 mm
  • Homologación de Lloyd Alemania

Empleo

El BTL 7 redundante resulta especialmente adecuado para aplicaciones en las que se trata de satisfacer una mayor necesidad de seguridad directamente en la zona de presión, p. ej. de cilindros hidráulicos. No obstante, y gracias a sus compactas dimensiones, la nueva varilla redundante también puede sustituir de forma muy sencilla los sistemas de medición de desplazamiento no redundantes ya instalados (a menudo sin tener que modificar los accionamientos de ajuste y dispositivos) ya que dispone de las mismas roscas y tubos de protección que el transductor de desplazamiento Micropulse BTL 5. El BTL 7 está disponible con las formas constructivas más convencionales para facilitar la sustitución de estos transductores de desplazamiento de varilla.

Resumen de las formas constructivas

BTL7-…-TB-… Diámetro de barra: 10,2 mm
Rosca: M18x1,5

BTL7-…-TZ-… Diámetro de barra: 10,2 mm
Rosca: ¾"-16UNF

BTL7-…-TT-…Diámetro de barra: 21 mm
Rosca: M30x1,5

BTL7-…-TK-… Brida enchufable, Ø 18h6

Ventaja añadida: reducción de costes gracias a la puesta en servicio más sencilla y rápida

El punto de inicio y punto final pueden ajustarse cómodamente en todo el rango de medición con el ordenador. E incluso es posible realizar complejas parametrizaciones de forma sencilla y con seguridad. De este modo pueden guardarse y cargar los registros de parámetros. La documentación de los parámetros de ajuste también es posible.

Las ventajas

  • Sencillo equipamiento posterior de la función de seguridad
  • Flexibilidad en el concepto de seguridad; posibilidad de seleccionar redundante: doble o triple
  • Se puede mantener la construcción de la máquina.
  • Rápida puesta en servicio, curva característica ajustable por todo el rango de medición
  • Los LEDs de diagnóstico proporcionan una óptima vista general sobre cualquier canal activo
  • Sin contacto y sin desgaste

¿Ayuda?

¿Desea usted un asesoramiento técnico? Entonces, póngase en contacto con nosotros aquí

Para todas las demás consultas rogamos que utilice nuestro formulario

Protección de Datos

Le informamos que los datos personales que nos facilite serán incorporados a un fichero o ficheros responsabilidad de Balluff, S.L., con las siguientes finalidades: (i) Balluff utiliza sus datos personales para la administración técnica de las páginas web, la gestión de los clientes, la provisión de los productos o servicios que usted desee, mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestión de su relación con nosotros; (ii) Contacto: gestión de su contacto con nosotros ya sea por una consulta o por cualquier otro motivo; (iii) Empleo: los datos del apartado carrera se utilizarán con las finalidades de gestión y selección de personal. Si en dos meses desde la fecha de recepción no le hemos contestado es que no hemos aceptado su solicitud y ponemos en su conocimiento que conservaremos sus datos por un período de tiempo inferior a dos años por si en el futuro entendemos que encaja en alguno de los perfiles de empleo existentes. Usted tiene los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello deberá dirigirse por escrito firmado acompañando copia de documento oficial que le identifique a Balluff, S.L., con domicilio en la Carretera Sant Cugat a Rubí, Km 01, 40-50 ,5º4ª, Edificio Forum SCV, Cp 08190, Sant Cugat del Vallès o enviar un correo electrónico a privacidaddatos@balluff.es Por todo ello entenderemos que en el supuesto de facilitarnos sus datos nos autoriza expresamente para realizar el tratamiento de sus datos conforme a lo descrito anteriormente.